(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
・ The glass cloth is reinforced on the outside compared to the conventional silicone cord heater.
Part Number |
---|
SG100-10-1000 |
SG100-20-1000 |
SG100-30-1000 |
SG100-40-1000 |
SG100-50-1000 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Electric Power (W) |
---|---|---|---|---|---|
1,448,641 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | ||
1,449,040 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 20 | ||
1,449,422 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 30 | ||
1,449,040 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 40 | ||
1,449,040 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 50 |
Loading...Tải…
Rated Voltage (Range)(V) | 100 | Rated Capacity (Range)(W) | 0 to 100 | Length L(mm) | 1000 |