(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
・ Up to 4 cans can be heated at the same time.
・ Prevention of high viscosity.
・ Reduced burden on workers.
・ Streamlines work.
· Energy-saving design.
Rated Voltage (Range)(V) | 100 | Rated Capacity (Range)(W) | 300 to 500 | Electric Power(W) | 400 |