(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
Band-mounting style reed auto switch sensor for SMC cylinders.
Part Number |
---|
D-B64 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Sensor Type | Output Format | Wiring Method | Type | Lead wire length (m) | Applicable load | Load voltage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
724,000 VND | 1 Piece(s) | 32 Day(s) | - | - | - | - | 0.5 | Relay / PLC | 24 V AC or less / 24 V DC or less / 100 V AC / 200 V AC |
Loading...Tải…
Please check the type/dimensions/specifications of the part D-B64 in the Reed Auto Switch, Band-Mounting Style, D-B53/D-B54/D-B64 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần D-B64 trong chuỗi Reed Auto Switch, Band-Mounting Style, D-B53/D-B54/D-B64.
Part Number |
---|
D-B53L |
D-B53Z |
D-B54 |
D-B54L |
D-B54Z |
D-B64L |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Sensor Type | Output Format | Wiring Method | Type | Lead wire length (m) | Applicable load | Load voltage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,064,000 VND | 1 Piece(s) | 32 Day(s) | Contacting | N/A | 2-Wire | Main Body | 3 | PLC | 24 V DC | ||
1,154,000 VND | 1 Piece(s) | 32 Day(s) | Contacting | N/A | 2-Wire | Main Body | 5 | PLC | 24 V DC | ||
973,000 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) | Contacting | N/A | 2-Wire | Main Body | 0.5 | Relay / PLC | 24 V DC / 100 V AC / 200 V AC | ||
1,064,000 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) | Contacting | N/A | 2-Wire | Main Body | 3 | Relay / PLC | 24 V DC / 100 V AC / 200 V AC | ||
1,154,000 VND | 1 Piece(s) | 32 Day(s) | Contacting | N/A | 2-Wire | Main Body | 5 | Relay / PLC | 24 V DC / 100 V AC / 200 V AC | ||
815,000 VND | 1 Piece(s) | 32 Day(s) | Contacting | N/A | 2-Wire | Main Body | 3 | Relay / PLC | 24 V AC or less / 24 V DC or less / 100 V AC / 200 V AC |