(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
End Cap for 44R

End Cap for 44R
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      45,517VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Small cap dedicated to 44R frames. [Materials] Nylon 6

 
Part Number
E44R-T3
E44R-T10
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngSpecifications

45,517 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more Thickness 3 mm (T)

49,655 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more Thickness 10 mm (T)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Cap Type Square Mounting Method Screw Fastened Extrusion Size E44R
Extrusion Series LECOFRAME 40 Series (For Medium/Heavy Structures) Material Nylon 6 Color Black