(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
End Cap for 205

End Cap for 205
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      35,051VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

A small cap dedicated for 205 frames.
Note that the corners of the frame cut surface are very sharp. Be sure to install the end cap where the cut surface is exposed.

 
Part Number
E205
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

35,051 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Cap Type Rectangle Mounting Method Screw Fastened Extrusion Size E205
Extrusion Series LECOFRAME 25 Series (For Light/Medium Structures) Material Nylon 6 Specifications Accessory: M3.5 × 8 Tapping Screw
Color Black

Please check the type/dimensions/specifications of the part E205 in the End Cap for 205 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần E205 trong chuỗi End Cap for 205.