(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Light/Medium Structure Frame 205 Frame

Light/Medium Structure Frame 205 Frame
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
Suitable for compact cases / covers, etc.

 
Part Number
F205-4000
F205-4000-[1R,​1,​2R,​2]
F205-[10-1099/0.1]
F205-[10-1099/0.1]-[1R,​1,​2R,​2]
F205-[1100-3999.9/0.1]
F205-[1100-3999.9/0.1]-[1R,​1,​2R,​2]
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

-

1 Piece(s) 9 Day(s) or more

-

1 Piece(s) 9 Day(s) or more

-

1 Piece(s) 9 Day(s) or more

-

1 Piece(s) 9 Day(s) or more

-

1 Piece(s) 9 Day(s) or more

-

1 Piece(s) 9 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Standard Extrusion Size(mm) 20 Number of Slotted Surfaces 3-Side Slot Surface Treatment Clear Anodize
Extrusion Size 20x25 Extrusion Series LECOFRAME 25 Series (For Light/Medium Structures) Extrusion Type Rectangle
Number of Extrusion Slots 1-row groove × 1-row groove Surface Milled No Material A6N01S-T5