(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Features]
・ It is a great value set with a machine screw, round seat and nut assembled.
・ It is made of steel-bright chromate plating.
Nominal of Thread (M) | 3 | Length L(mm) | 20 | Pitch(mm) | 0.5 |
---|---|---|---|---|---|
Detailed Shape | Truss | Mounting Hole Shape | Cross Recessed | Basic Shape | Standard (Round) |
Material | Steel | Surface Treatment | Bright Chrome Plating | Thread Type | Metric Coarse |
Tip Shape | Flat End | Additional Shape | Washer Integrated | Sales Unit | Box, Pkg. |
Application | Standard | Screw Type | Full Thread | JAN code | 4526778513581 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part 551-358 in the Steel / Bright Chromate Plating, Machine Screw Set, Countersunk Head series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 551-358 trong chuỗi Steel / Bright Chromate Plating, Machine Screw Set, Countersunk Head.