(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Auto Rotation Stage AR (AR-0600-2S)

Auto Rotation Stage AR (AR-0600-2S)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      57,738,341VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Features】 The image may be different from the real object. Please Refer to the Drawings for Details.
• Related Keywords: MMT, Rotation, Auto Stage

 
Part Number
AR-0600-2S
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngTable Size (Dia.) D
(Ø)

57,738,341 VND

1 Piece(s) 24 Day(s) 60

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Rotation Stage Motor, Motor Characteristics Phase 5 Stepping Motor Standard Table Material Aluminum

Please check the type/dimensions/specifications of the part AR-0600-2S in the Auto Rotation Stage AR series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần AR-0600-2S trong chuỗi Auto Rotation Stage AR.

Products like this...

Part Number
AR-0611-4S
AR-1500-3S
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngTable Size (Dia.) D
(Ø)

79,390,336 VND

1 Piece(s) 24 Day(s) 60

102,485,673 VND

1 Piece(s) 24 Day(s) -