(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

Z-Axis Manual Stage Precision Z MZ-837D

Z-Axis Manual Stage Precision Z MZ-837D
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      13,472,331VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Features】 The image may be different from the real object. Please Refer to the Drawings for Details.
• Related Keywords: MMT, Z-Axis, Manual Stage

Part Number
MZ-837D-C1
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

13,472,331 VND

1 Piece(s) 11 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Feeding Method Micrometer head Travel Guide Cross Roller Table Size (Length) L(mm) 80
Table Size (Width) W(mm) 80 Stroke (X Distance)(mm) ±5 Special Option Double Cross Roller Guide

Please check the type/dimensions/specifications of the part MZ-837D-C1 in the Z-Axis Manual Stage Precision Z MZ-837D series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MZ-837D-C1 trong chuỗi Z-Axis Manual Stage Precision Z MZ-837D.