(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đồng hành cùng Kỹ sư tương lai trong cuộc thi SMAE Award 2024. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam accompanies Future Engineers in the SMAE Award 2024 competition. See more.  

Bracket Type Semiconductor Magnet【16-32 Pieces Per Package】

Bracket Type Semiconductor Magnet
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,481,984VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

【Features】
· Material : ABS
· Surface : Grey(G)
· As a bracket integral type, it can tighten only with a magnet without manufacturing bracket.

 
Part Number
HAA-3030
HAA-3040
HAA-3060
HAA-4040
HAA-8040
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

3,722,976 VND

1 Pack(s)

24 Pieces Per Package

24 Pieces Per Package

6 Day(s)

3,722,976 VND

1 Pack(s)

20 Pieces Per Package

20 Pieces Per Package

6 Day(s)

4,963,968 VND

1 Pack(s)

32 Pieces Per Package

32 Pieces Per Package

6 Day(s)

2,481,984 VND

1 Pack(s)

16 Pieces Per Package

16 Pieces Per Package

6 Day(s)

2,481,984 VND

1 Pack(s)

16 Pieces Per Package

16 Pieces Per Package

6 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Selected Product Magnetic Catch