(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 (ICT) 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

Acrylic Cover【20-30 Pieces Per Package】

Acrylic Cover
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,855,984VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

【Features】
· Material : PVC
· Color : Black(B), Gray(G)
· 30 5T Acrylic Fixing Frame
· 30-8 5T Acrylic Fixing Frame
· 40 5T Acrylic Fixing Frame

 
Part Number
2-AVC20-4T
2-AVC20-5T
2-AVC30-1.2T
2-AVC30-3T
2-AVC30-4T
2-AVC30-5T
2-AVC30-8-4T
2-AVC30-8-5T
2-AVC30-10T
2-AVC40-1.2T
2-AVC40-3T
2-AVC40-4T
2-AVC40-5T
2-AVC40-10T
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

4,735,768 VND

1 Pack(s)

30 Pieces Per Package

30 Pieces Per Package

6 Day(s)

4,735,768 VND

1 Pack(s)

30 Pieces Per Package

30 Pieces Per Package

6 Day(s)

7,190,672 VND

1 Pack(s)

20 Pieces Per Package

20 Pieces Per Package

6 Day(s)

2,855,984 VND

1 Pack(s)

20 Pieces Per Package

20 Pieces Per Package

6 Day(s)

3,743,482 VND

1 Pack(s)

20 Pieces Per Package

20 Pieces Per Package

6 Day(s)

3,743,482 VND

1 Pack(s)

20 Pieces Per Package

20 Pieces Per Package

6 Day(s)

3,743,482 VND

1 Pack(s)

20 Pieces Per Package

20 Pieces Per Package

6 Day(s)

3,743,482 VND

1 Pack(s)

20 Pieces Per Package

20 Pieces Per Package

6 Day(s)

3,743,482 VND

1 Pack(s)

20 Pieces Per Package

20 Pieces Per Package

6 Day(s)

7,195,084 VND

1 Pack(s)

20 Pieces Per Package

20 Pieces Per Package

6 Day(s)

2,857,742 VND

1 Pack(s)

20 Pieces Per Package

20 Pieces Per Package

6 Day(s)

3,743,482 VND

1 Pack(s)

20 Pieces Per Package

20 Pieces Per Package

6 Day(s)

3,743,482 VND

1 Pack(s)

20 Pieces Per Package

20 Pieces Per Package

6 Day(s)

4,239,625 VND

1 Pack(s)

20 Pieces Per Package

20 Pieces Per Package

6 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1