(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đồng hành cùng Kỹ sư tương lai trong cuộc thi SMAE Award 2024. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam accompanies Future Engineers in the SMAE Award 2024 competition. See more.  

Shock Absorber Adjustment Type(SDA16-27)

Shock Absorber Adjustment Type(SDA16-27)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,646,159VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

【Features】•The SDA series is capable of fine adjustment in the range of 12 stages depending on collision speed •A product with significantly improved range of damping control, The range of Effective Weight is further expanded•Related Keywords:: IZMAC, Adjustment Type, Shock Absorber•Other materials are nickel plated.

 
Part Number
SDA20-15B
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,646,159 VND

1 Piece(s) 6 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Main Body, Related Components Main Body Structure Adjustable Type Stroke S(mm) 15
Mounting Screw Nominal M M20X1.5 Max. Absorbed Energy(J) 56 Orifice Type Multi Orifice Type
Operating Environment Standard Body Material Zinc Alloy Overall Length L(mm) 109
Outer Dia. D(Ø) 6 Hourly absorbed energy volume(Nm/h) 58000 Rebounding Force(N) 8-19.6
Effective Weight Value(kg) 4.5-1244

Please check the type/dimensions/specifications of the part SDA20-15B in the Shock Absorber Adjustment Type(SDA16-27) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SDA20-15B trong chuỗi Shock Absorber Adjustment Type(SDA16-27).