(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Spring Stopper Hinge. Torque Hinge (HG-3488)

Spring Stopper Hinge. Torque Hinge (HG-3488)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      236,236VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

【Features】
ㆍCan maintain the door at a certain angle
ㆍTorque: (Measurement Condition: Temperature 25℃, Humidity 60% (RH)
HG-3488-60 : 4.17–7.3N·m
HG-3488-75 : 2.25–3.02N·m
ㆍNo particles and seams because friction of resin is used

 
Part Number
HG-3488-60L
HG-3488-60R
HG-3488-75L
HG-3488-75R
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

236,236 VND

1 Piece(s) 50 Day(s)

584,039 VND

1 Piece(s) 7 Day(s)

710,265 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

710,265 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1