(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Spring Stopper Hinge. Torque Hinge (HG-3437)

Spring Stopper Hinge. Torque Hinge (HG-3437)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      409,855VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

【Features】
ㆍCan maintain the door at a certain angle
ㆍTorque: 1.35±0.34 N·m
(Measurement Condition: RPM 2 rpm, Temperature 25±2℃)
ㆍService life: 20000 Number of Times
ㆍRecommended operational load (at Maximum Torque) : 1.8 N·m
ㆍNo particles and seams because friction of resin is used

 
Part Number
HG-3437L
HG-3437R
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

409,855 VND

1 Piece(s) 8 Day(s)

409,855 VND

1 Piece(s) 8 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1