(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đồng hành cùng Kỹ sư tương lai trong cuộc thi SMAE Award 2024. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam accompanies Future Engineers in the SMAE Award 2024 competition. See more.  

Integral Probe -Touch Pin PS230

Integral Probe -Touch Pin PS230
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      546,170VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
·Product Photos may differ from the Actual Product

 
Part Number
PS230
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

546,170 VND

10 Piece(s) 13 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Contact Probes Assembly Plunger Tip Shape Straight Crown Stroke(mm) 4
End Shape Cylinder Plunger Outer Dia. D1(Ø) 0.75 Plunger Length L1 (Range)(mm) 0.1~3
Properties Standard Resistance(mΩ) 6 Plunger Length L1(mm) 1.47

Please check the type/dimensions/specifications of the part PS230 in the Integral Probe -Touch Pin PS230 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần PS230 trong chuỗi Integral Probe -Touch Pin PS230.