(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

Integral Probe - Mounting Pitch 0.187 (4.75) Test Centers 350 (Part Number)

Integral Probe - Mounting Pitch 0.187 (4.75) Test Centers 350
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      81,721VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
·Product Photos may differ from the Actual Product

 
Part Number
350C-5.0
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

81,721 VND

10 Piece(s) 12 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Contact Probes Assembly Mounting Pitch(mm) 4.75 Plunger Tip Shape Straight Crown
Stroke(mm) 11 End Shape Cylinder Plunger Outer Dia. D1(Ø) 5
Plunger Length L1 (Range)(mm) 15.1~ Properties Standard Resistance(mΩ) 15
Plunger Length L1(mm) 15.50

Please check the type/dimensions/specifications of the part 350C-5.0 in the Integral Probe - Mounting Pitch 0.187 (4.75) Test Centers 350 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 350C-5.0 trong chuỗi Integral Probe - Mounting Pitch 0.187 (4.75) Test Centers 350.