(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

One Side Probe - Mounting Pitch 0.100 (2.54) Test Centers GSS135 (GSS135A)

One Side Probe - Mounting Pitch 0.100 (2.54) Test Centers GSS135 (GSS135A)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      26,816VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
·Product Photos may differ from the Actual Product

 
Part Number
GSS135A
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngType Mounting Pitch
(mm)
Plunger Tip Shape Stroke
(mm)
Plunger Outer Dia. D1
(Ø)
Plunger Length L1 (Range)
(mm)
Receptacle Outermost Dia. D (Range)
(Ø)
Resistance
(mΩ)
Plunger Length L1
(mm)
Receptacle Outermost Dia. D
(Ø)

55,688 VND

10 Piece(s) 9 Day(s) One Side Probe2.54Needle3.651.045.1~8-65.15-

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

End Shape Cylinder Properties Standard

Please check the type/dimensions/specifications of the part GSS135A in the One Side Probe - Mounting Pitch 0.100 (2.54) Test Centers GSS135 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần GSS135A trong chuỗi One Side Probe - Mounting Pitch 0.100 (2.54) Test Centers GSS135.

Products like this...

Part Number
GS135SW-2.3
GS135TW-2.3
GS135W-2.3
GSS135C
GSS135M
GSS135RS
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngType Mounting Pitch
(mm)
Plunger Tip Shape Stroke
(mm)
Plunger Outer Dia. D1
(Ø)
Plunger Length L1 (Range)
(mm)
Receptacle Outermost Dia. D (Range)
(Ø)
Resistance
(mΩ)
Plunger Length L1
(mm)
Receptacle Outermost Dia. D
(Ø)

40,501 VND

10 Piece(s) 9 Day(s) Receptacle-----1.51~2--1.67

40,501 VND

10 Piece(s) 9 Day(s) Receptacle-----1.51~2--1.67

40,501 VND

10 Piece(s) 9 Day(s) Receptacle-----1.51~2--1.67

55,688 VND

10 Piece(s) 9 Day(s) One Side Probe2.54Waffle3.651.55.1~8-65.15-

55,688 VND

10 Piece(s) 9 Day(s) One Side Probe2.54Straight Crown3.651.55.1~8-65.15-

55,688 VND

10 Piece(s) 9 Day(s) One Side Probe2.54Sphere Shape (SR)3.651.045.1~8-65.15-