(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đồng hành cùng Kỹ sư tương lai trong cuộc thi SMAE Award 2024. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam accompanies Future Engineers in the SMAE Award 2024 competition. See more.  

One Side Probe - Mounting Pitch 0.050 (1.27) Test Centers G070

One Side Probe - Mounting Pitch 0.050 (1.27) Test Centers G070
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      26,816VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
·Product Photos may differ from the Actual Product

 
Part Number
G070A
G070AM-0.1
G070AM-0.18
G070AM-0.25
G070C
G070CW
G070MS
G070R
G070RS
G070S
G070SW
G070TW
G070U
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngType Mounting Pitch
(mm)
Plunger Tip Shape Stroke
(mm)
Plunger Outer Dia. D1
(Ø)
Plunger Length L1 (Range)
(mm)
Receptacle Outermost Dia. D (Range)
(Ø)
Resistance
(mΩ)
Plunger Length L1
(mm)
Receptacle Outermost Dia. D
(Ø)

90,400 VND

10 Piece(s) 9 Day(s) One Side Probe1.27Needle2.650.543.1~5-33.65-

26,816 VND

10 Piece(s) 9 Day(s) One Side Probe1.27Tapered Crown2.650.103.1~5-33.65-

26,816 VND

10 Piece(s) 9 Day(s) One Side Probe1.27Tapered Crown2.650.183.1~5-33.65-

2,379,107 VND

10 Piece(s) 8 Day(s) One Side Probe1.27Tapered Crown2.650.253.1~5-33.65-

90,400 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) One Side Probe1.27Waffle2.650.93.1~5-33.65-

60,026 VND

10 Piece(s) 9 Day(s) Receptacle-----0.01~1--0.87

90,400 VND

10 Piece(s) 9 Day(s) One Side Probe1.27Straight Crown2.650.543.1~5-33.65-

282,861 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) One Side Probe1.27Sphere Shape (SR)2.650.93.1~5-33.65-

90,400 VND

10 Piece(s) 9 Day(s) One Side Probe1.27Sphere Shape (SR)2.650.543.1~5-33.65-

90,400 VND

10 Piece(s) 9 Day(s) One Side Probe1.27Triangular Pyramid2.650.93.1~5-33.65-

60,026 VND

10 Piece(s) 9 Day(s) Receptacle-----0.01~1--0.87

57,858 VND

10 Piece(s) 5 Day(s) Receptacle-----0.01~1--0.87

26,816 VND

10 Piece(s) 9 Day(s) One Side Probe1.27Cup2.650.93.1~5-33.65-

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

End Shape Cylinder Properties Standard