(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông Báo] Xác Nhận Dữ Liệu Người Dùng Web, Phục Vụ Dự Án Hỗ Trợ Chat Qua Zalo OA. Xem chi tiết.
    [Announcement] User Data Confirmation for the Chat Support Project via Zalo OA. See more.

CF Half Nipple Separable Type

CF Half Nipple Separable Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,684,990VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]Half nipple of CF Standard rotatable. Related keywords : CF Standard, Half Nipple, Rotatable

Part Number
HNCR1.33
HNCR2.75
HNCR3.375
HNCR4.5
HNCR6.0
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngPipe O.D.
(φ)
I.D.
(φ)
Flange Nominal 1

1,684,990 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) 3419.05CF1.33"

2,211,142 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) 69.538.1CF2.75"

4,882,028 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) 8650.8CF3.375"

5,169,758 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) 113.563.5CF4.5"

8,419,230 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) 152101.6CF6"

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Fitting Flange Shape Standard Flange Type Rotation
Fitting Type Nipples Material SUS304