(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đồng hành cùng Kỹ sư tương lai trong cuộc thi SMAE Award 2024. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam accompanies Future Engineers in the SMAE Award 2024 competition. See more.  

Plastic New Type Half Moon Knob - Nut Type【100 Pieces Per Package】

Plastic New Type Half Moon Knob - Nut Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,025,604VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Material Body: Nylon Nut: : Brass
Finish & Color Body: Black

Plastic New Type Half Moon Knob - Nut Type:Related Products

 

TYPEDD1HLfS dM
CSN2-32-M532142314811M5
CSN2-32-M632142314811M6
CSN2-45-M8451835161416M8

 

 

 

Part Number
CSN2-32-M5
CSN2-32-M6
CSN2-45-M8
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

3,025,604 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

7 Day(s)

3,088,717 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

7 Day(s)

3,593,620 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

7 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1