(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 (ICT) 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

Baklite Long Ball Grip - Nut Type【100 Pieces Per Package】 (PLB-45L-M6)

Baklite Long Ball Grip - Nut Type (PLB-45L-M6)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,423,812VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Material→ Body : Beaklite/Insert: Brass
Finishing&Color→ Body : Black/Insert: Brass

Bakelite Long Ball Grip - Nut Type:Related Products

Part Number
PLB-45L-M6
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNominal of Thread M Overall Length L
(mm)
D Lm

2,423,812 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

7 Day(s) M645 20 18 

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part PLB-45L-M6 in the Baklite Long Ball Grip - Nut Type series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần PLB-45L-M6 trong chuỗi Baklite Long Ball Grip - Nut Type.

Products like this...

Part Number
PLB-64L-M10
PLB-64L-M8
Part NumberStandard Unit PriceNumber of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Minimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNominal of Thread M Overall Length L
(mm)
D Lm

3,102,480 VND

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

1 Pack(s) 7 Day(s) M1064 26 20 

2,908,575 VND

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

1 Pack(s) 7 Day(s) M864 26 20