(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đồng hành cùng Kỹ sư tương lai trong cuộc thi SMAE Award 2024. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam accompanies Future Engineers in the SMAE Award 2024 competition. See more.  

Aluminum Circular Handle

Aluminum Circular Handle
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      355,029VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Material-Aluminum alloy /
Color-Chrome plating /
Finishing - Chrome plated

Aluminum Circular Handle:Related Products

Part Number
ALH-80
ALH-100
ALH-125
ALH-140
ALH-160
ALH-180
ALH-200
ALH-250
ALH-300
ALH-350
ALH-400
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngHandle, Outer Dia. D
(Ø)
Mounting Section, Outer Dia. d1
(Ø)
H S d M A L

355,029 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 807332429M61517

400,152 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 1007372634M61618

422,280 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 1258433139M81720

444,840 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 1408453440M81921

524,679 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 1609503943M102026

601,040 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 18010524048M102226

644,430 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 20010564551M102328

813,647 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 25010614758M122530

1,071,377 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 30012675257M122830

1,750,844 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 35013806571-2932

2,164,480 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 40013806581-3131

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Color Plated Chrome Finish Plated Chrome Material Aluminum Alloy