(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]·Bracket for attaching reflector. ·Straight type.
Material | Stainless steel SUS304 | Surface Treatment | None | Width | 19.5 |
---|---|---|---|---|---|
Length 1 | 87 | Plate Thickness t | 2.5 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part FSRFS040-S in the Straight Type For Single Plate Reflective Plates series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần FSRFS040-S trong chuỗi Straight Type For Single Plate Reflective Plates.