(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Will cut to desired length of the customer.
Part Number |
---|
FSCMRS1200-05A |
FSCMRS1500-05A |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Length 1 |
---|---|---|---|---|---|---|
917,921 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) or more | 10 | 1,200 | ||
1,143,425 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) or more | 10 | 1,500 |
Loading...Tải…
Width | 19 | Thickness / height | 12 | Plate Thickness t | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Applicable size | For M5 |