(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Will cut to desired length of the customer.
Material | Aluminum A6063 | Surface Treatment | White anodized aluminum | Width | 22 |
---|---|---|---|---|---|
Length 1 | 1,500 | Thickness / height | 9 | Plate Thickness t | 2 |
Applicable size | For M5 |