(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đồng hành cùng Kỹ sư tương lai trong cuộc thi SMAE Award 2024. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam accompanies Future Engineers in the SMAE Award 2024 competition. See more.  

Pneumatic toggle clamp welding type - cylinder 40x100 (ST) / clamping pressure 450 kg

Pneumatic toggle clamp welding type - cylinder 40x100 (ST) / clamping pressure 450 kg
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      5,199,469VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Description]
· It is a Toggle Clamp that fixes a workpiece that generates a large force with even small force.

Toggle Clamp AR-702 (Air Type, Welding Type): Related Products

Part Number
KJF-AR-702
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

5,199,469 VND

1 Piece(s) 6 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Holding Capability Air Type Holding Capacitor(kg) 1000 Cylinder Size ø40 x 100 (ST)
Air Port Size PT 1/8

Please check the type/dimensions/specifications of the part KJF-AR-702 in the Pneumatic toggle clamp welding type - cylinder 40x100 (ST) / clamping pressure 450 kg series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần KJF-AR-702 trong chuỗi Pneumatic toggle clamp welding type - cylinder 40x100 (ST) / clamping pressure 450 kg.