(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Swing Clamp - Pneumatic Type

Swing Clamp - Pneumatic Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      4,375,998VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

PDF

CAD Download
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

[Description]


Flange type Rotary Joints are index of Tapping center & Vertical Machining center
Convenient for Fixture and fixture of Horizontal Machining center

Part Number
SDL-1514A
SDL-1514A-L
SDL-2018A
SDL-2018A-L
SDL-2518A
SDL-2518A-L
SDL-3025A
SDL-3025A-L
SDL-4032A
SDL-4032A-L
SDL-5032A
SDL-5032A-L
SDR-1514A
SDR-1514A-L
SDR-2018A
SDR-2018A-L
SDR-2518A
SDR-2518A-L
SDR-3025A
SDR-3025A-L
SDR-4032A
SDR-4032A-L
SDR-5032A
SDR-5032A-L
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngClamping Force (max)
(kgf)
Piston Diameter
(mm)
Effective Area
(cm2)
Stroke (Swing)
(mm)
Stroke (Straight)
(mm)
Swing Direction Lever

4,375,998 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 12.5Ø151.2677LeftNot Included

4,498,909 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 12.5Ø151.2677LeftIncluded

4,703,134 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 22.1Ø202.299LeftNot Included

4,826,045 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 22.1Ø202.299LeftIncluded

4,948,643 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 40.8Ø254.12810LeftNot Included

5,112,212 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 40.8Ø254.12810LeftIncluded

5,971,023 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 58.8Ø305.931510LeftNot Included

6,134,591 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 58.8Ø305.931510LeftIncluded

6,339,130 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 106.9Ø4010.791715LeftNot Included

6,543,668 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 106.9Ø4010.791715LeftIncluded

7,361,510 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 169.1Ø5017.081715LeftNot Included

7,566,048 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 169.1Ø5017.081715LeftIncluded

4,375,998 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 12.5Ø151.2677RightNot Included

4,498,909 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 12.5Ø151.2677RightIncluded

4,703,134 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 22.1Ø202.299RightNot Included

4,826,045 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 22.1Ø202.299RightIncluded

4,948,643 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 40.8Ø254.12810RightNot Included

5,112,212 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 40.8Ø254.12810RightIncluded

5,971,023 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 58.8Ø305.931510RightNot Included

6,134,591 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 58.8Ø305.931510RightIncluded

6,339,130 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 106.9Ø3010.791715RightNot Included

6,543,668 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 106.9Ø4010.791715RightIncluded

7,361,510 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 169.1Ø5017.081715RightNot Included

7,566,048 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 169.1Ø5017.081715RightIncluded
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngClamping Force (max)
(kgf)
Piston Diameter
(mm)
Effective Area
(cm2)
Stroke (Swing)
(mm)
Stroke (Straight)
(mm)
Swing Direction Lever

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Holding Capability Air Type Operating Pressure Range(kgf/cm2) 3 - 9.9
Close

Comparison list