(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Horizontal Push-Type Toggle Clamp TPX (Part Number)

Horizontal Push-Type Toggle Clamp TPX
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      790,510VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Stainless steel caulking (support) pins are utilized in nearly all models for long-term use.
[Applications]
· Ideal for inspection jigs, welding jigs, other assembly jigs, and machining jigs.

 
Part Number
TPX6F
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

790,510 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Side Push Tightening Force(N) 3000 Attaching Method Flange Base
Body Material Steel Clamp Screw fixation Clamp Screw Size M8
Clamp Screw Material Steel Arm Height H(mm) 43 Arm Length L(mm) 47
Tightening Force (Range Selectable)(N) 2000~3099 Attaching Portion Shape Flange Base Tip Screw Type Steel Bolt
Full Length(mm) 298

Please check the type/dimensions/specifications of the part TPX6F in the Horizontal Push-Type Toggle Clamp TPX series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TPX6F trong chuỗi Horizontal Push-Type Toggle Clamp TPX.