(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đồng hành cùng Kỹ sư tương lai trong cuộc thi SMAE Award 2024. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam accompanies Future Engineers in the SMAE Award 2024 competition. See more.  

Eccentric Clamp EH 23270

Eccentric Clamp EH 23270
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,098,522VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Product Information]
Eccentric Clamp can strongly clamp the low clamping height.
The Body is made with bronze material which provides smooth and safe clamping.
•Related Keywords: HALDER, Bolt Clamp, Work Clamp

 
Part Number
23270.0104
23270.0106
23270.0108
23270.0110
23270.0112
23270.0116
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngh1
(mm)
d1
(mm)
Clamping Force Maximum
(kN)
Tightening Torque Maximum
(Nm)

1,098,522 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 2.8M40.92.5

1,155,548 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 4.8M63.410

1,212,570 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 4.8M83.618

1,263,479 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 6.3M10726

1,637,667 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 9.5M12975

2,288,085 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 12.7M1612120

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Body Material Copper Eccentric Screw Material Steel