(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 (ICT) 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

U-handle · Front Installation Type (Part Number)

U-handle  ·  Front Installation Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      712,901VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Product Information]
Ergonomic design with high ruggedness and smooth surface.
•Related keywords: HALDER, handle

 
Part Number
24300.0161
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngHeight H
(mm)
Handle Thickness D
(mm)
Handle Material b
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
a
(mm)
d
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
For cylinder screw
(mm)

1,041,007 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 5726Aluminum, Hollow, Bright Color, Handle Area -Polishing26164178176.45717M6

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Main Body Material Aluminum Main Body Type Surfaced Surfaced Type Category U Shape
Mounting Method Tapped U Shape Straight Handle Cross Sectional Shape Round Shape

Please check the type/dimensions/specifications of the part 24300.0161 in the U-handle · Front Installation Type series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 24300.0161 trong chuỗi U-handle · Front Installation Type.

Products like this...

Part Number
24300.0131
24300.0141
24300.0151
24300.0171
24300.0301
24300.0311
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngHeight H
(mm)
Handle Thickness D
(mm)
Handle Material b
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
a
(mm)
d
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
For cylinder screw
(mm)

804,197 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 5120Aluminum, Hollow, Bright Color, Handle Area -Polishing20160172135.45119M5

936,426 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 5526Aluminum, Hollow, Bright Color, Handle Area -Polishing26116130176.45517M6

966,717 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 5526Aluminum, Hollow, Bright Color, Handle Area -Polishing26132146176.45517M6

1,087,686 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 5726Aluminum, Hollow, Bright Color, Handle Area -Polishing26196210176.45717M6

871,271 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 4920Aluminum, Plastic Coating, Black, Similar to RAL900520100112135.44919M5

899,473 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 4920Aluminum, Plastic Coating, Black, Similar to RAL900520112124135.44919M5