(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

[Bottom Push Type]Down Rotating Clamp - Size 82.5

[Bottom Push Type]Down Rotating Clamp - Size 82.5
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :

The data does not exist.

  • Order Qty :
  • Price :
    ---
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

PDF

CAD Download
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

[Product Information]
Down Rotation Clamping is a general manual clamp that allows quick and easy replacement and clamping of the workpiece.
- The Head Part of The Clamping is also adjustable by rotating for accurate clamping of the workpiece,
The Downward Rotation Clamp has the following advantages:
■ Small Underlay
■ Maximum Clamping Force
30 kN in case of WS 36 clamping screw
■ Clamping Head can rotate 360˚
■ Clamping Stroke 30 mm
■ Maximum Clamping Range.
250 mm
■ Integrated and secured clamping height Fixture for safe use
■ Fixed by M 24 Screw.
Quality Grade 8.
8 (Tightening Torque 600 Nm) Hole Spacing 100 x 100 mm
•Related keywords: HALDER, Lower Push Clamp, Work Clamp

[Bottom Push Type]Down Rotating Clamp - Size 82.5
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :

The data does not exist.

  • Order Qty :
  • Price :
    ---
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
23310.0070
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

125,456,973 VND

1 Piece(s) 14 Day(s)
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng
  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Steel Type Main Body Type Hold Down Type
Detailed Material Alloy Surface Hardened Steel, Surface Hardening Treatment, Blackening and Polishing
Close

Comparison list