(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đồng hành cùng Kỹ sư tương lai trong cuộc thi SMAE Award 2024. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam accompanies Future Engineers in the SMAE Award 2024 competition. See more.  

Round Nut - Fixed Slot Tenan · Circular Device Type

Round Nut - Fixed Slot Tenan · Circular Device Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      5,057,993VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Product Information]
It is used to determine the position of a fixture or clamping part on a pallet with a fixed pallet or a circular position hole.
It can be inserted into slots and holes for use.
•Related Keywords: HALDER, Round Nut, Nut

 
Part Number
23110.0110
23110.0112
23110.0114
23110.0116
23110.0118
23110.0120
23110.0122
23110.0128
23110.0136
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngT-Slot Size
(mm)
d1
(mm)

5,834,114 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 1030

6,024,842 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 1230

5,057,993 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 1430

5,125,284 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 1630

5,290,416 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 1830

5,547,197 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 2036

5,681,779 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 2240

5,596,737 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 2842

5,846,911 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 3648

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Nominal of Thread (M) M8 Material Steel Detailed Material Steel, Surface Hardening, Blackening, Polishing