(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đồng hành cùng Kỹ sư tương lai trong cuộc thi SMAE Award 2024. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam accompanies Future Engineers in the SMAE Award 2024 competition. See more.  

Oil Gauge

Oil Gauge
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      647,918VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Product Information]
For Tanks without Over pressure.
•Related keywords: HALDER, Oil Gauge, Oil Cap

 
Part Number
22860.0016
22860.0022
22860.0032
22860.0050
22860.0116
22860.0122
22860.0132
22860.0150
22860.0816
22860.0822
22860.0832
22860.0850
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngd1
(mm)
d2
(mm)
b
(mm)
h
(mm)
e
(mm)
Position Hole D
(mm)
d
(mm)

647,918 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 16259-2120-

713,386 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 223510-3028-

836,526 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 324512-4038-

1,446,277 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 506414-58.558-

712,133 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 1625952120-

788,014 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 22351063028-

888,161 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 32451284038-

1,488,225 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 5064141058.558-

653,230 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 16---21-2

672,100 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 22---30-2.8

683,349 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 32---40-2.8

712,927 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 50---58.5-2.8

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Oil Gauge Material Plexiglas(PMMA) Transparent Ring Nut Material Aluminum