(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đồng hành cùng Kỹ sư tương lai trong cuộc thi SMAE Award 2024. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam accompanies Future Engineers in the SMAE Award 2024 competition. See more.  

Level Indicator with Float and Horizontal Electronic Sensor HFLT-E

Level Indicator with Float and Horizontal Electronic Sensor HFLT-E
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,846,072VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Materials]
TechnoPolymer, Gray. based on Polyamide (PA). Resistant to solvents, Oils, Preservatives and Other chemicals.
•Related keywords: ELESA, Oil Gauge, Oil Cap

 
Part Number
111271
111273
111276
111278
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngd1 B d Specifications

2,846,072 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) 2350G 3/4HFLT-ER-3/4

2,846,072 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) 3060G 1HFLT-ER-1

3,063,017 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) 2350G 3/4HFLT-EF-3/4

3,063,017 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) 3060G 1HFLT-EF-1

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Elongated Type