(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Clamp Bolt SAH.

Clamp Bolt SAH.
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      404,153VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Materials]
•Bass
Galvanized Steel.
•Screw Stem
Galvanized Steel.
•Nut
Galvanized Steel.

•Related keywords: ELESA, Toggle Clamp Peripherals, Toggle Clamp

 
Part Number
GG.AU120
GG.AU121
GG.AU122
GG.AU124
GG.AU125
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngClamp Screw Size h Length

404,153 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) M59.5

437,562 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) M610

488,762 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) M812

623,700 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) M1216

670,125 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) M1216

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Clamp Screw Clamp Screw Material Steel