(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đồng hành cùng Kỹ sư tương lai trong cuộc thi SMAE Award 2024. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam accompanies Future Engineers in the SMAE Award 2024 competition. See more.  

Clamp Bolt SHH.INOX

Clamp Bolt SHH.INOX
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      323,883VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
• Material AISI 304 stainless steel. Nuts AISI 304 stainless steel.
•Related keywords: ELESA, Toggle Clamp Peripherals, Toggle Clamp

 
Part Number
GG.AU509
GG.AU510
GG.AU511
GG.AU512
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngClamp Screw Size h Length

323,883 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) M43

348,180 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) M53

366,405 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) M63.5

375,517 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) M84

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Clamp Screw Clamp Screw Material Stainless Steel