(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Latch Clamp MTC.INOX

Latch Clamp MTC.INOX
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,512,412VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
All Segment Joints are lubricated with special grease.
MTC Clamps can lock any cover tightly.
Depending on the application, the position of the pulling hook can be adjusted. Because stainless steel is highly corrosion resistant, this knob can be used in equipment and equipment where the use of corrosion resistant materials are mandatory by law or specific hygiene, climate and environmental factors.
•Related Keywords: ELESA, Snap Hook, Fastener/Snap Fastener

 
Part Number
GG.AS500
GG.AS505
GG.AS510
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

2,512,412 VND

1 Piece(s) 13 Day(s)

3,005,743 VND

1 Piece(s) 13 Day(s)

7,965,742 VND

1 Piece(s) 13 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1