(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Hook Clamp TLE.

Hook Clamp TLE.
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      47,151VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Materials】
• Lever Body
TLE.Z: Zinc Plated Steel.
TLE.S: AISI 304 Stainless Steel.
• Latch Support.
TLE.Z: Zinc Plated Steel.
TLE.S: AISI 304 Stainless Steel.

•Related Keywords: ELESA, Snap Hook, Fastener/Snap Fastener

 
Part Number
420091
420092
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

47,151 VND

1 Piece(s) 13 Day(s)

168,499 VND

1 Piece(s) 13 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1