(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

Lobe Knob with Rotating Handle VL.140+I

Lobe Knob with Rotating Handle VL.140+I
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      911,802VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Materials]
Resistant to Solvents, Oils, Preservatives and Other Chemicals Duraplast based on Main Materials of Phenol (PF).
•Related Keywords: ELESA, Knob/Handle

 
Part Number
74431
74521
74621
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMounting Section, Length L
(mm)
Main Body, Outer Dia. D
(Ø)
Main Body, Height t
(mm)

911,802 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) 408219

1,259,343 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) 449920

1,617,738 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) 4712922

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Main Body, Type Polygonal Shape