(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đồng hành cùng Kỹ sư tương lai trong cuộc thi SMAE Award 2024. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam accompanies Future Engineers in the SMAE Award 2024 competition. See more.  

Crank Handle with Rotating Handle MT-AT

Crank Handle with Rotating Handle MT-AT
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      623,700VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Materials]
Technopolymer based on Glass Fiber reinforced Polyamide (PA). Resistant to Solvents, Oils, Preservatives and Other Chemicals.

 
Part Number
44053
44113
44213
44313
44413
44513
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngHandle, Outer Dia. D
(Ø)
Handle, Thickness t
(mm)
Mounting Section, Outer Dia. d1
(Ø)
Round Hole Inner Dia. d2
(Ø)
Allowable Hole Dimensions
(mm)
D d1 d2 d3

623,700 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) 506922.56622.5181513

668,825 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) 648626.58826.5201516

727,400 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) 8010630101030241817

797,255 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) 10012833.5121233.5241821

1,011,595 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) 13016239141439342625

1,244,160 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) 1601974416164434.52627

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Handwheel Type Crank Handle Grip Available Grip Type Rotating
Grip Material Polyamide Color Black, Brightening