(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 (ICT) 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

Spoke Handwheel VRU.

Spoke Handwheel VRU.
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,276,268VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Materials]
Duroplast made of main materials based on High-strength, Reinforced Phenol (PF). There is Resistant to Solvents, Oils, Preservatives and Other Chemicals.

 
Part Number
80001
80101
80201
80301
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngHandle, Outer Dia. D
(Ø)
Handle, Thickness t
(mm)
Mounting Section, Outer Dia. d1
(Ø)
Allowable Hole Dimensions
(mm)
D L B d1 d2

1,276,268 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) 12528321012528183255

1,702,345 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) 16035421016035224270

2,226,915 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) 19940531219940265385

3,483,453 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) 249496812249493068105

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Handwheel Type Flat Spoke Grip None Grip Material Phenol
Color Black, Brightening