(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
A miniature tube fitting.
[Features]
· Compact piping space.
· Use to plug unused M5 ports.
· ø3.2 (applicable tube outer diameter 3.2 mm), ø4 (applicable tube outer diameter 4 mm), ø6 (applicable tube outer diameter 6 mm).
Plug (MS-5P) external appearance
Weight: 1.2 g
Plug (MS-5P) dimensional outline drawing
(Unit: mm)
Part Number |
---|
MS-5P |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Gasket Material | Made to Order Specifications | Screw Pitch (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52,800 VND 37,066 VND | 1 Piece(s) | Same day | PVC | N/A | - |
Loading...Tải…
Connection Types | Others | Other Shapes, Types | Plug | Material | SUS316 |
---|---|---|---|---|---|
Connection screw | M |
Please check the type/dimensions/specifications of the part MS-5P in the Plug MS-5P Mini Fitting series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MS-5P trong chuỗi Plug MS-5P Mini Fitting.
Part Number |
---|
MS-5P-X112 |
MS-5P-X83 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Gasket Material | Made to Order Specifications | Screw Pitch (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
64,800 VND | 1 Piece(s) | 32 Day(s) | SUS316 + Special FKM | - | 0.8 | ||
52,800 VND | 1 Piece(s) | 32 Day(s) | - | - | 0.8 |