(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Line 8 Automatic Joint AJT

Line 8 Automatic Joint AJT
  • Sale
  • Until 31/03/2025
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Filter By :
Part Number :
    • From :
      326,870VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Joint] For use exclusively with Line 8 profiles.
 Consider the use quantity in relation to the profile size and/or the load.

 [Materials] Steel / Polyamide (Glass Fiber Reinforced)
[Treatment] Zinc trivalent chromate

 
Part Number
AJT12 SALE
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

326,870 VND

163,435 VND

1 Piece(s) Same day 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Series IMAO (item) Line 8 Material Steel/Polyamide (Glass Fiber Reinforced)

Please check the type/dimensions/specifications of the part AJT12 in the Line 8 Automatic Joint AJT series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần AJT12 trong chuỗi Line 8 Automatic Joint AJT.