(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Line 6 Strut Profile, Lightweight Type, 60 × 30, 1 Row Groove × 0 Row Groove, 2 Surface Grooves (Opposing) SPL
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
[Materials] Aluminum
[Treatment] Anodized aluminum

 
Part Number
L6-SPL6030N4-3M
L6-SPL6030N4-[30-2999/1]
L6-SPL6030N4-[3001-4000/1]
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSLength (Standard)
(mm)

4,142,168 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 103000

-

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 10-

-

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 10-

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Standard Extrusion Size(mm) 30 Extrusion Size 60x30 Extrusion Series IMAO (item) Line 6
Extrusion Type Rectangle Number of Extrusion Slots 1 Row Groove × 0 Row Groove Surface Treatment Clear Anodize
Number of Slotted Surfaces Two-Side Slots (opposing)