(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Line 5 Strut Profile, 80 × 20, 1 Row Groove × 4 Row Groove, 4 Surface Grooves SPH (L5-SPH8020N-3M)
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
[Materials] Aluminum
[Treatment] Anodized aluminum

 
Part Number
L5-SPH8020N-3M
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSLength (Standard)
(mm)

4,123,295 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 103000

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Standard Extrusion Size(mm) 20 Extrusion Size 80x20 Extrusion Series IMAO (item) Line 5
Extrusion Type Rectangle Number of Extrusion Slots 1 Row Groove × 4 Row Groove Surface Treatment Clear Anodize
Number of Slotted Surfaces 4-Side Slot