(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Line 5 Strut Profile, 40 × 20, 1 Row Groove × 2 Row Groove, 4 Surface Grooves SPH

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,137,628VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Materials] Aluminum
[Treatment] Anodized aluminum

 
Part Number
L5-SPH4020B-3M
L5-SPH4020N-3M
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSSurface Treatment

2,786,528 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 10Black Anodize

2,137,628 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 10Clear Anodize

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Standard Extrusion Size(mm) 20 Extrusion Size 40x20 Extrusion Series IMAO (item) Line 5
Extrusion Type Rectangle Number of Extrusion Slots 1 Row Groove × 2 Row Groove Number of Slotted Surfaces 4-Side Slot
Length (Standard)(mm) 3000