(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Line 5 Strut Profile, 40 × 20, 1 Row Groove × 0 Row Groove, 2 Surface Grooves (Opposing) SPH

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,453,474VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Materials] Aluminum
[Treatment] Anodized aluminum

 
Part Number
L5-SPH4020N4-3M
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

2,453,474 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Standard Extrusion Size(mm) 20 Extrusion Size 40x20 Extrusion Series IMAO (item) Line 5
Extrusion Type Rectangle Number of Extrusion Slots 1 Row Groove × 0 Row Groove Surface Treatment Clear Anodize
Number of Slotted Surfaces Two-Side Slots (opposing) Length (Standard)(mm) 3000

Please check the type/dimensions/specifications of the part L5-SPH4020N4-3M in the Line 5 Strut Profile, 40 × 20, 1 Row Groove × 0 Row Groove, 2 Surface Grooves (Opposing) SPH series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần L5-SPH4020N4-3M trong chuỗi Line 5 Strut Profile, 40 × 20, 1 Row Groove × 0 Row Groove, 2 Surface Grooves (Opposing) SPH.