(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Do bão Yagi, thời gian giao hàng đối với khách miền Bắc sẽ kéo dài thêm 2-3 ngày hoặc hơn. Xin Quý khách thông cảm!
    Due to Typhoon Yagi, delivery time for Northern customers will be extended by 2-3 days or more. We appreciate your understanding!

Panel Polycarbonate Hollow Board H 2,100 mm Type

Panel Polycarbonate Hollow Board H 2,100 mm Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,424,015VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Since the polycarbonate hollow board has a hollow structure with an air layer, it has a highly heat-insulating effect, making it perfect for use.

 
Part Number
KTP2194W-1
KTP2194W-2
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngColor JAN code

2,424,015 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more Transparent4535395008738

2,424,015 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more Smoke brown4535395008745

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type_2 Resin Plate Material Board and Corrugated Sheet Type Hollow Board Width(mm) 910
Length(mm) 2100 Thickness(mm) 4 Material Polycarbonate