(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 (ICT) 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

JAB-Type Stainless Steel Swivel Caster (With Double Stopper) 100‑mm Size (Metal Fitting Only, No Wheel)

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,758,348VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]Casters for light and medium duty. Maximum load (daN)200 "Fitting material" SUS304

Part Number
JAB-100
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,758,348 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Caster Type Plate Type Universal / Related Components Load Range(daN) 140.01~220.00 Stopper (Detail) With Double Stopper (Rotation + Turning)
Max. Load(daN) 200 Fitting Material SUS304 Mounting Hole Pitch Longitudinal direction(mm) 71
Mounting Hole Pitch Transverse Direction(mm) 71 Top Plate F1(mm) 95 Top Plate F2(mm) 95
Size A or outer diameter A of the tire(Ø) 100 Load Category Light/Medium Load Metal Fitting Specifications Metal Fitting Only - No Wheels

Please check the type/dimensions/specifications of the part JAB-100 in the JAB-Type Stainless Steel Swivel Caster (With Double Stopper) 100‑mm Size (Metal Fitting Only, No Wheel) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần JAB-100 trong chuỗi JAB-Type Stainless Steel Swivel Caster (With Double Stopper) 100‑mm Size (Metal Fitting Only, No Wheel).