(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Connection plates for connecting TECKAR Safety Fence units together.
· Can be used for all types of TECKAR Safety Fence.
· To mount, use
2 × FCB-M815 M8 cap bolts
2 × FNP-1342 M8 post-assembly insertion nuts.
· Add "-S" to the end of the model number to include a set of bolts and nuts.
Model number: JGP-2980-S